VISU+ 2 RT-D 2048 AD - 可视化软件
1225810

Visu+的运行时许可证,包括故障报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品


优势

带用户管理的访问保护
过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
与OPC和2个直接驱动的控制耦合
控制器与直接驱动连接,如与Siemens S7或通过Modbus/TCP和Modbus/RTU
数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
可在VBA和IL中创建脚本