VS-04-MS-IP20 - USB存储器
VS-04-MS-IP20
-
USB存储器
1402490
U盘存储器,IP20,USB 2.0,适用于穿过面板安装支架VS-A-F-IP67与VARIOSUB-USB插座连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
存储介质
位数
4
电气特性
传输特征(类别)
USB 2.0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-15 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1402490
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
ABNDBZ
GTIN
4046356621434
单件重量(含包装)
20.2 g
单件重量(不含包装)
18.5 g
原产地
CN
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助