VS-04-MS-256-IP20 - USB存储器
VS-04-MS-256-IP20
-
USB存储器
1655807
USB记忆棒,256 MB,USB 2.0,设计用于穿过面板安装支架VS-A-F-IP67与VS-USB插座连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
位数
4
电气特性
传输特征(类别)
USB 2.0
机械特性
机械参数
插/拔周期
> 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1655807
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
ABNDBZ
GTIN
4046356029605
单件重量(含包装)
30.4 g
单件重量(不含包装)
30.4 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助