US2-TM 100 CUS - 用于端子的标记条
0829950

用于端子的标记条, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 100 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 10.9 mm, 文本框宽度: 104 mm

产品详情








适配产品


优势

卡上留有功能描述区域
US2-TM 100 UniSheet标记条适用于Wago端子模块
穿孔的标记条易于分离和装入
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条