US-TM 100 CUS
-
用于端子的标记条
0829948
用于端子的标记条, 卡, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 标签数: 13, 文本框高度: 9.8 mm, 文本框宽度: 104 mm
产品详情
适配产品
优势
卡上留有功能描述区域
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
穿孔的标记条易于分离和装入
US-TM100 UniSheet 标记适合于带通用标记槽的产品