US-EMSP (75,6X54) CUS - 设备标识
0830067

设备标识, 卡, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 2, 文本框高度: 54 mm, 文本框宽度: 75.6 mm

产品详情








适配产品


优势

US-EMSP...系列UniSheet标记包括能使用螺钉或铆钉进行连接的标记
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
卡上留有功能描述区域