US-EMSP (50X30) SR CUS
-
设备标识
0830066
设备标识, 卡, 可订购: 通过卡, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 2, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 50 mm
产品详情
适配产品
优势
US-EMSP...系列UniSheet标记包括能使用螺钉或铆钉进行连接的标记
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
卡上留有功能描述区域