US-EMP (35X9) CUS - 卡接标识
0830845

卡接标识, 卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 45, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 35 mm

产品详情








适配产品


优势

经穿孔的标记条易于分离
卡上留有功能描述区域
US-EMP ...系列UniSheet标记,包括可以放入已有CARRIER EMP ...标识框架的标记条