US-EMP (35X15) SR CUS - 卡接标识
US-EMP (35X15) SR CUS
-
卡接标识
0830355
卡接标识, 可订购: 通过卡, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 24
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
设备标识
标识
标签数
24
每排单独标记数
3
标识技术
Thermotransfer
尺寸
宽度
34.65 mm
高度
14.90 mm
深度
0.50 mm
长度
15 mm
材料规格
RoHS 标准
是
膜片强度
500 µm
颜色
银色
标识材料
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
不含硅酮
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 80 °C
建议环境温度(存储/运输)
10 °C
建议湿度(存储/运输)
35 % ... 65 %
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
防紫外线
规格
ISO 4892-2:2013-03(遵照)
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
卡接到标记牌套环
商业数据
订货号
0830355
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BG8149
产品关键代码
BG8149
GTIN
4046356715898
单件重量(含包装)
14.86 g
单件重量(不含包装)
14.86 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281106
ETIM
ETIM 9.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CARRIER-EMP (1000X15) GY
-
标记槽
0829366
CARRIER-EMP (1000X15) TR
-
标记槽
0829530
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
-
标记槽
0829559
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR
-
标记槽
0829560
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助