US-EMLP (85,6X54) RD CUS - 塑料标签
0830850

塑料标签, 卡, 红色 (RAL 3001), 标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 54 mm, 文本框宽度: 85.6 mm

产品详情








适配产品


优势

PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
卡上留有功能描述区域
US-EMLP...系列UniSheet标识包括粘贴性能优良的不干胶设备标识