US-EMLP (60X30) CUS
-
塑料标签
0830115
塑料标签, 卡, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 4, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 60 mm
产品详情
适配产品
优势
PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准
塑料标签, 卡, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 4, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 60 mm