UCT2-TM 5/6 CUS - 用于端子的标记条
0829250

用于端子的标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5 mm, 标签数: 72, 文本框高度: 8.4 mm, 文本框宽度: 4.2 mm

产品详情








适配产品


优势

UCT2-TM 5/6 UniCard标记条适用于Wago端子
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标记条支持多行标记
卡上留有功能描述区域