UCT1-TM 6 CUS - 用于端子的标记条
0829706

用于端子的标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 6.1 mm, 标签数: 60, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 5.55 mm

产品详情








适配产品


优势

UCT1-TM...系列UniCard标记包括用于Weidmüller、Conta-Clip和Klemsan所生产的端子的标记
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识