UCT-TMF 5 VT CUS
-
用于端子的标记条
0829662
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 72
产品详情
适配产品
优势
UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
卡上留有功能描述区域