UCT-TM 10 GN CUS - 用于端子的标记条
0829629

用于端子的标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 绿色 (RAL 6021), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 标签数: 36, 文本框高度: 9.6 mm, 文本框宽度: 8.9 mm

产品详情








适配产品


优势

UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识