UC2-TM 8 CUS - 用于端子的标记条
0824539

用于端子的标记条, 用于WAGO接线端子, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8 mm, 标签数: 64, 文本框高度: 8.75 mm, 文本框宽度: 7.45 mm

产品详情








适配产品


优势

UC2-TM ...系列UniCard标记包括用于Wago端子的标记条
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
标记条支持多行标记
卡上留有功能描述区域