UC1-TM 5 OG CUS - 用于端子的标记条
0828319

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 橙色 (RAL 2003), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.1 mm, 标签数: 96, 文本框高度: 9.7 mm, 文本框宽度: 4.55 mm

产品详情








适配产品


优势

UC1-TM...系列UniCard标记包括用于Weidmüller、Conta-Clip和Klemsan所生产的端子的标记
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
标记条支持多行标记
卡上留有功能描述区域