UC-WMT (10X4) RD CUS - 电缆标识
0824790

电缆标识, 可订购: 标签纸, 红色 (RAL 3001), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 0.6 ... 7 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 48, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 10 mm

产品详情








适配产品


优势

UC-WMT ... UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG (HF) .../PATG ...系列标记条
为了简化安装,插入式标签将被排放在UniCard上,以便单独撕下
标记好的插入式标记条可方便地插入卡套里。这样可以防止标记受到污染。
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识