UC-TMF 6 GN CUS - 用于端子的标记条
0824648

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 绿色 (RAL 6021), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 80, 文本框高度: 5.1 mm, 文本框宽度: 5.6 mm

产品详情








适配产品


优势

标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
UC-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记