UC-TM 4 VT CUS
-
用于端子的标记条
0824578
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色 (RAL 4005), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标签数: 120
产品详情
适配产品
优势
UC-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
标记条支持多行标记
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
卡上留有功能描述区域