UC-EMSP (50X15) CUS
-
设备标识
0829103
设备标识, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 4, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 50 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-EMSP...系列UniCard标记包括可以用螺钉或铆钉连接的标记
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用