UC-EMP (60X30) SR CUS
-
卡接标识
0827658
卡接标识, 可订购: 标签纸, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 3, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 60 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-EMP ...系列UniCard标记,包括可以放入已有的CARRIER-EMP ...标识框架的标识
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
这种格式可以自动确保高定位精度的打印