UC-EMP (27X15) YE CUS - 卡接标识
0827642

卡接标识, 可订购: 标签纸, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 8, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 27 mm

产品详情








优势

UC-EMP ...系列UniCard标记,包括可以放入已有的CARRIER-EMP ...标识框架的标识
卡上留有功能描述区域
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识