UC-EMLP (27X27)-EX CUS
-
塑料标签
0803231
塑料标签, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 27 mm, 文本框宽度: 27 mm
产品详情
适配产品
优势
所有UC-EMLP ...不干胶设备标识都可以在根据客户需要进行标记后供货
EML...-EX不干胶设备标识适用于对Ex区域内的各种设备进行标记
只要存放在典型气体环境内,便可满足IEC/EN 60079-0标准中有关易爆区域 (ATEX) 内标记的可读性、附着力和耐擦性的要求。菲尼克斯电气专为过程工程设计了这类标签,在过程工程领域内尤其需要满足上述要求
这些标签满足DIN EN 61010-1中的耐擦性要求,可以防止腐蚀性介质例如丙酮、乙醇和MEK的腐蚀
它们只能与TM- RIBBON110-EX配套使用
标签具有特殊的表面和附着性能,因此可以满足过程工程中不断提高的要求