MNT-1 E - 3类电涌保护设备
MNT-1 E
-
3类电涌保护设备
2857659
电涌保护插座,用于干线插座的保护,带干线控制灯、光学电源/故障显示。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
保护适配器
适用国别
E, P
电涌保护故障报警
带可视状态指示窗口
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
IEC 类别
III
EN类型
T3
尺寸
宽度
63 mm
高度
79 mm
深度
75.5 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
1L-N & N-PE
额定频率f
N
50 Hz
60 Hz
最大持续工作电压U
C
(L-PE)
260 V AC
额定电流I
N
16 A (30 °C)
残流I
PE
≤ 1 µA
U
C
时,有效工作电流I
C
≤ 4 mA
标称放电电流I
n
(8/20) µs (L-N)
1.5 kA
标称放电电流I
n
(8/20) µs (L-PE)
1.5 kA
最大放电电流 I
max
(8/20) µs
5 kA (总电流)
100 %防雷冲击火花放电电压(1.2/50) µs(L-PE)
≤ 1.1 kV
能量吸收对称
80 J
能量吸收,非对称
40 J
电压保护水平U
p
(L-N)
≤ 1 kV
电压保护水平U
p
(L-PE)
≤ 1.5 kV
电压保护水平U
p
(N-PE)
≤ 1.5 kV
在I
n
下的残压
≤ 1.2 kV
≤ 900 V
≤ 900 V
响应时间t
A
(L-N)
≤ 25 ns
响应时间t
A
(L-PEN)
≤ 100 ns
需要的最大备用保险丝
16 A (gL/C)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20(儿童安全保护)
环境温度(运行)
-20 °C ... 75 °C
标准和规范
标准
标准/规程
IEC 61643-1
EN 61643-11
E DIN VDE 0675-6/A1
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
安装
安装类型
可插入干线插座
商业数据
订货号
2857659
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
CL1421
GTIN
4017918899325
单件重量(含包装)
112.9 g
单件重量(不含包装)
112.9 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助