PLT-T3-24-P
-
3类浪涌保护器-插拔件
2906492
产品详情
概述 | |
注意事项 | PLT-T3-24-P 决不可用于带接地正电极的DC应用场合。 |
产品类型 | 备用插头 |
类型 | 针式 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
IEC 类别 | III |
T3 | |
EN类型 | T3 |
端口数目 | One |
连接方式 | 可插拔 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 44.8 mm |
深度 | 51.7 mm |
水平针距 | 1 分区 |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6 |
外壳材料 | PA 6.6 |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
动作方向 | 1L-N & N-PE |
额定电压 UN | 24 V AC (TN-S) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续电压Uc | 34 V AC |
44 V DC | |
额定负载电流IL | 16 A AC (63 °C时) |
10 A DC | |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 60 mVA |
基准测试电压UREF | 27 V AC |
标称放电电流In(8/20)µs | 1 kA |
组合电涌UOC | 2 kV |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 0.18 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 0.55 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 0.55 kV |
lamax时的残留电压,(L-N) | ≤ 0.18 kV (In时) |
lamax时的残留电压,(L-PE) | ≤ 0.12 kV (In时) |
lamax时的残留电压,(PE) | ≤ 0.12 kV (In时) |
UT下的TOV动作(L-N) | 36 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
UT下的TOV动作(L-PE) | 42 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
1 kA DC | |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 16 A AC (B) |
10 A DC (gG / B) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV | 34 V AC |
34 V DC | |
额定放电电流 In | 1 kA |
保护通道 | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
额定电压 | 24 V DC |
电源分配系统 | Single phase |
额定频率 | 50/60 Hz |
实测限制电压 MLV(L-N) | 330 V |
实测限制电压 MLV (L-G) | 600 V |
实测限制电压 MLV(N-G) | 600 V |
实测限制电压 MLV (L+) - (L-) | 330 V |
实测限制电压 MLV (L+) - G | 600 V |
实测限制电压 MLV (L-) - G | 600 V |
SPD型号 | 4CA |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | 安装在基座上 |
订货号 | 2906492 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CLP311 |
产品关键代码 | CLP311 |
GTIN | 4055626082059 |
单件重量(含包装) | 37.7 g |
单件重量(不含包装) | 21.76 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128