TPG121SGS/200630023 S00071
-
触控面板
2401603
坚固-触控面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 600 像素 (SVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN。