TPG070SGW/200130023 S00127 - 触控面板
2401629

坚固-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 480 像素 (WVGA),65536 色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, 不带总线系统。

产品详情








适配产品