TP43AT/703000 S00008 - 触控面板
2401067

触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),480 x 272 像素 (WQVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, 开放式平台, 不带总线系统。

产品详情








适配产品