TP35AM/702000 S00001 - 触控面板
2401032

触控面板, 8.9 cm / 3,5"-FSTN 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),256 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统。

产品详情








适配产品