TP154BTM/A00690009 S00131 - 触控面板
2401651

触控面板, 39.05 cm / 15.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1280 x 800 像素 (WXGA),262144 色, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 开放式平台, DualCAN

产品详情