TP151AT/732000 S00001 - 触控面板
2400960

触控面板, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI

产品详情








适配产品