TP121STM/100110001 S00081
-
触控面板
2400889
触控面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),1280 x 800 像素 (WXGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Debian GNU/Linux, Midori Browser, 不带总线系统。