TP043STB/100130003 S00068 - 触控面板
2401405

触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),480 x 272 像素 (WQVGA),262144 色, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, 不带总线系统

产品详情