TP 5150C - 触控面板
2701720

触控面板, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),1024 x 768 像素 (XGA),65536 色, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (V.24 (RS-232)), 1x VGA, 4x USB, 2x Compact Flash®, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。

产品详情







适配产品


优势

Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中