TP 3150S/WT - 触控面板
1029281

坚固-触控面板, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),1024 x 768 像素 (XGA),65536 色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统。

产品详情








适配产品



优势

显示屏在阳光下也可阅读
操作时须佩戴工作手套
IP67保护等级,防风雨影响
抗紫外线和IR辐射
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响