TP 3120W/WT
-
触控面板
1029308
坚固的触控面板,带30.7 cm / 12.1" TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),1280 x 800像素 (WXGA),防护等级:IP67(正面),扩展温度范围,ARM® Cortex®-A8,1000 MHz,Windows® Embedded Compact 7,和Visu+应用软件。
产品详情
适配产品
优势
显示屏在阳光下也可阅读
操作时须佩戴工作手套
抗紫外线和IR辐射
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
IP67保护等级,防风雨影响