TP 3070W/WT-65
-
触控面板
1044266
坚固的触控面板,带17.8 cm / 7" TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),800 x 480像素 (WVGA),防护等级:IP65(正面),扩展温度范围,ARM® Cortex®-A8,1000 MHz,Windows® Embedded Compact 7,和Visu+应用软件。
产品详情
适配产品
优势
抗紫外线和IR辐射
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
防水
显示屏在阳光下也可阅读
操作时须佩戴工作手套