TP 3070W/WT
-
触控面板
2403465
坚固-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 不带总线系统
产品详情
适配产品
优势
抗紫外线和IR辐射
抵抗盐雾、白蚁和化学品等环境因素的影响
IP67保护等级,防风雨影响
显示屏在阳光下也可阅读
操作时须佩戴工作手套