TP 3057V/WT SER
-
触控面板
1090070
坚固-触控面板; 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)); 640 x 480 像素 (VGA); 262144 色; 处理器: Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz; 接口: 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45; 操作系统: Windows® Embedded Compact 7; 软件: Visu+; 不带总线系统