TP 12T/M 201 - 触控面板
2913250

触控面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),65536 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 主设备 1.1,1 x 紧凑闪存卡®, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 不带总线系统。

产品详情







优势

海事许可:ABS、BV、DNV、LR和GL
显示器尺寸从8.9 cm(3.8")到38.1 cm(15")
采用LED背光,可提高能源效率
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
启动时间短
Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中