TD 1030T - 触控面板
2701257

触控面板, 7.1 cm / 2.8"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),4色, Cortex™-M3 120 MHz, 不带, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, 不带总线系统

产品详情








适配产品



优势

Nano浏览器(WebVisit客户端),作为标准集成于所有设备中
设备更换方便简单 - 可视化项目保存在PLC(网络服务器)上
中性前板
易于安装,安装深度浅,结构紧凑
项目只需一次适用,较低的维护开支
启动时间短
无额外的可视化软件:参数化可代替可视化