实用信息
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
工业人工智能
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
工具套件
TOOL-CASE-2 EMPTY - 工具箱
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
工具箱
1212636
工具箱,空,硬箱,双层
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
工具箱
尺寸
宽度
327 mm
高度
270 mm
深度
327 mm
长度
460 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
铝
商业数据
订货号
1212636
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3512
产品关键代码
BH3512
GTIN
4046356650533
单件重量(含包装)
10,800 g
单件重量(不含包装)
99.99 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
91.535千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
工具箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助