VDE-ISS 6 - 工具
VDE-ISS 6
-
工具
1201934
六角扳手, 完全绝缘,安全工具符合EN 60900,长度: 200 mm,手柄宽度: 110 mm,用于使用8 mm 内六角固定螺钉的端子
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
套筒扳手
类型
6 mm六角
连接数据
输出
六角螺钉
尺寸
长度
200 mm
扳手尺寸
6 mm
用于安装的扳手尺寸
6 mm
商业数据
订货号
1201934
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3147
产品关键代码
BH3147
GTIN
4017918017620
单件重量(含包装)
143 g
单件重量(不含包装)
139.43 g
原产地
DE
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助