DATA-TWIST 11 SB - 工具
DATA-TWIST 11 SB
-
工具
1207938
备件刀片用于剥线工具DATA-TWIST11
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
外部尺寸
最小外径
2.5 mm
最大外径
11 mm
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
1207938
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
BH312Y
GTIN
4017918938956
单件重量(含包装)
1.8 g
单件重量(不含包装)
1.8 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助