ASD BIT 0,6X3,5X 50/SG - 工具
ASD BIT 0,6X3,5X 50/SG
-
工具
1204151
刀头,阶梯式,用于测试螺钉孔
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
槽
尺寸
刀片宽度
3.5 mm
刀片高度
50 mm
刀片厚度
0.6 mm
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
1204151
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
BH3149
GTIN
4017918018832
单件重量(含包装)
8.29 g
单件重量(不含包装)
8.29 g
原产地
CZ
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助