TMT (EX8,5)R CUS - 用于端子的标记条
0803078

用于端子的标记条, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1, 每卷长度: 50 m, 文本框高度: 8.5 mm, 文本框宽度: 50000 mm

产品详情








适配产品


优势

TMT标记系列包括所有用于带高型和扁平式标识槽的产品的标记
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TMT ...标记条