TML (EX9,5)R TR CUS
-
标记条
0824475
标记条, 盘卷, 可订购: 行, 根据客户要求标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 9.5 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 9.5 mm, 文本框宽度: 40000 mm
产品详情
适配产品
优势
SK系列自黏式标识条,适用于不带标识槽的端子,特别适合标识COMBICON插头
TML标记系列产品可以用标记箔片对扁平式标记条材料和横向扁平式标记条材料进行连续标记
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TML ...标记条