所有领域都对安全性和系统可靠性提出了越来越高的要求。 机械工程、化学工业、电厂和自动化技术的工艺正变得越来越复杂。 对供电系统的需求也在持续提高。
ETD系列的定时继电器可用于在生产和过程技术中控制时序。
ETD-SL-1T-DTF
-
定时器继电器
2866161
带8个功能和一个可调节时间范围(50 ms - 100 h)的多功能定时继电器,宽域供电,2 PDT
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 定时器继电器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 使用寿命,电气方面 | 约 2x 105次,电阻负载 1000 VA |
| 额定条件下的最大功耗 | 2 W |
| 额定频率 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 额定功耗 | 2.5 VA (1 W) |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定功耗 | 2.5 VA (1 W) |
| 输入电压范围 | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 温度系数,典型值 | ≤ 0.01 %/K |
| 恢复时间 | 500 ms |
| 功能 | E: 带接通延迟 |
| Rs: 延时释放和控制触点 | |
| Es:带接通延迟和控制触点 | |
| Wu: 脉冲输出 | |
| Ws: 脉冲输出(上升沿) | |
| Wa: 脉冲输出(下降沿) | |
| Bi: 循环脉冲输出(初始状态为1) | |
| Bp: 暂停输出 | |
| 响应延迟功能 | 是 |
| 释放延迟功能 | 是 |
| 脉冲输出(上升沿)功能 | 是 |
| 脉冲输出(下降沿)功能 | 是 |
| 星形/三角形功能 | 否 |
| 脉冲成形功能 | 否 |
| 以暂停开始的闪烁功能,固定时间 | 是 |
| 以暂停开始的计时功能,可变 | 否 |
| 以脉冲开始的闪烁功能,固定时间 | 是 |
| 以脉冲开始的计时功能,可变 | 否 |
| 设置范围时间 | 50 ms ... 100 h (7个时间截止范围) |
| 基础精度 | ± 1 % (终值) |
| 设定精度 | ≤ 5 % (终值) |
| 重复精度 | ≤ 0.5 % ±5 ms |
| 控制 | |
| 连接名称 | 非浮地型,端子A1-B1 |
| 负载容量 | 并联开关最小负载电流为1VA (0.5W),端子A2-B1 |
| 电缆长度 | < 10 m |
| 控制脉冲长度 | 最小 70 ms |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个浮地转换触点 |
| 最大切换电压 | 250 V AC (符合IEC 60664-1标准) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 750 VA (3 A/250 V AC,模块排列,间距≤ 5 mm) |
| 1250 VA (5 A/250 V AC,模块未排列,间距≥ 5 mm) | |
| 输出熔断器 | 5 A (快速熔断) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 1 Nm ... 1 Nm |
| 状态显示 | 绿色LED(POWER) |
| 黄色LED(继电器活动) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 113 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA,阻燃 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (壳体) | IP40 (外壳) |
| 保护等级 (接线端子) | IP20 (接线端子) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许湿度(运行) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 标准/规程 | EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2866161 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK66ZZ |
| 产品关键代码 | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356046596 |
| 单件重量(含包装) | 140.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 138.66 g |
| 原产地 | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
由于其功能多样,时间范围可选,因此可通用
时间范围从几微秒到几天
2个浮地PDT输出
浮动电源电压范围