安装在6.2 mm外壳中的紧凑型定时继电器,用于控制时间序列。
可使用设备前端标出的指轮来设置时间,该指轮采用凹入式设计,以防意外修改。可使用螺丝刀来修改设置(刀口宽度2.5 mm)。
紧凑型定时继电器可提供不同的时间范围并可选螺钉连接、回拉式弹簧连接和直插式连接。
ETD-BL-1T-ON-CC- 10S
-
定时器继电器
2917418
带接通延时的时间继电器(带控制触点),可调节时间范围(0.1秒钟——10秒钟),带螺钉连接
产品详情
适配产品
优势
厚度6.2 mm
由于采用已标识的发光指移轮因此设定精确度极高